SE8
L’armoire juxtaposable TS 8, qui a déjà satisfait des millions d’utilisateurs, existe
à présent aussi en version monobloc c’est-à-dire avec panneaux latéraux et toit d’un seul tenant.
Compatibilité totale
- Compatibilité complète avec les accessoires TS.
- Une seule plate-forme pour les deux types d’armoires intégrant des équipements communs comme p. ex. la plaque de montage et les plaques passe-câbles
- Montage simple et rapide grâce aux panneaux latéraux pliés
Aménagement de la base
- EDeux types de socle peuvent être mis en oeuvre : Le socle TS 8 et le socle Flex-Block.
- Multiples possibilités d’introduction des câbles : Plaques d’introduction des câbles pour tétines ou passage de fiches,
Plaques passe-câbles CEM, Rail de retenue de câbles avec brides à équerre, Rails profilés en C avec brides de câbles
- Equipotentialité automatique des pièces plates.
Choix du matériau avec indice de protection élevé et robustesse garantie
- Indice de protection élevé IP 55/NEMA 12.
- Le nettoyage des armoires en acier inoxydable est aisé grâce à leur conception monobloc
- Des modèles en tôle d’acier et en acier inoxydable pour quasiment tous les domaines d’utilisation
- Robustesse élevée grâce à une construction monobloc auto-portante
Brochure SE8: télécharger
>>Brochure SE8
|