Equerres de montage universelles FM pour LSA-Plus, VS-Standard et autres systèmes de raccordement.
Equipés pour le montage des étriers de montage LSA ou des bacs de montage LSA.
Introduction des câbles du haut et du bas. Avec 2 rails à encoches pour la retenue des câbles.
Matériau / Finition
Matériau : tôle d"acier de 1,5 mm
Finition : revêtement poudre teinte RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret en deux parties
Partie murale :
avec perçages prévus pour la fixation au mur, 2 rails à encoches pour la retenue des câbles, brosse passe-câbles et étriers de rangement pour le guidage ordonné des câbles d"interconnexion.
Capot de recouvrement :
avec dispositif d"accrochage et deux serrures équipées d"un dispositif à panneton double.
Products in category "Coffrets répartiteurs téléphoniques FM":
Equipés pour le montage des étriers de montage LSA ou des bacs de montage LSA.
Introduction des câbles du haut et du bas. Avec 2 rails à encoches pour la retenue des câbles.
Matériau / Finition
Matériau : tôle d"acier de 1,5 mm
Finition : revêtement poudre teinte RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret en deux parties
Partie murale :
avec perçages prévus pour la fixation au mur, 2 rails à encoches pour la retenue des câbles, brosse passe-câbles et étriers de rangement pour le guidage ordonné des câbles d"interconnexion.
Capot de recouvrement :
avec dispositif d"accrochage et deux serrures équipées d"un dispositif à panneton double.
Products in category "Coffrets répartiteurs téléphoniques FM":
|
|
|
||||
| 1. | 300 x 500 x 120 |
|
|||
| Etriers guide-câbles | |||||
| 2. | 300 x 500 x 120 |
|
|||
| Etriers guide-câbles | |||||
| 3. | 500 x 500 x 120 |
|
|||
| Etriers guide-câbles | |||||
| 4. | 500 x 500 x 120 |
|
|||
| Etriers guide-câbles | |||||
| 5. | 500 x 700 x 120 |
|
|||
| Etriers guide-câbles | |||||
| 6. | 500 x 700 x 120 |
|
|||
| Etriers guide-câbles | |||||
| 7. | 900 x 700 x 120 |
|
|||
| Etriers guide-câbles | |||||
| 8. | 900 x 700 x 120 |
|
|||
| Etriers guide-câbles | |||||
![]() |