Produits

 

Entreprise     Produits     Services & Support     Information     Contact
  Rittal en bref | Jobs | Conditions de vente
Friedhelm Loh Group
  Coffrets et armoires électriques | Electronique | Climatisation
Distribution de courant | Solutions IT | Armoires outdoor
Recherche de produits
  Rittal Global Service | Les Meilleurs 5
Information technique | Téléchargements | Software
  Evénements | Presse | Production & technologie
Rittal Tech magazine | WEEE & RoHS | SE8
  Rittal Headquarter
Rittal Belgique
Rittal account managers
NL   FR
Recherche de produits
Remarque
Sur demande :
• Coffrets répartiteurs FM équipés avec les accessoires standard Rittal (châssis à rails FM, barres rondes FM, rails de guidage de câbles FM etc.) en fonction des spécifications du client.
• Plaque passe-câbles avec garniture à brosse en haut/en bas.

Matériau / Finition
Matériau :
tôle d"acier de 1,5 mm
Porte : 2,0 mm d"épaisseur
Teinte : RAL 7035

Composition de la livraison
Coffret : base AE de Rittal avec plaque passe-câbles en bas, possibilité d"inverser le sens d"ouverture de la porte (hauteur 1200 mm avec fermeture à crémone en trois points et dispositif de verrouillage à panneton double), rail de mise à la masse, support de câbles, 2 rails de montage prévus pour recevoir les châssis à rails FM, les barres rondes FM et les rails guide-câbles FM. Rails de montage horizontaux en haut pour recevoir les étriers guide-câbles et les dispositifs de verrouillage à panneton double.

IP / Certifications
IP 55 selon EN 60 529/10.91


Products in category "Coffrets de répartition modulaires FM":

     Référence  Largeur  Hauteur  Profondeur    
1.   DK 7011.535 600 x 600 x 350    Details als Text
Solutions télécom
2.   DK 7011.535 600 x 600 x 350    Details als Text
Solutions télécom
3.   DK 7012.535 760 x 760 x 300    Details als Text
Solutions télécom
4.   DK 7012.535 760 x 760 x 300    Details als Text
Solutions télécom
5.   DK 7013.535 800 x 1000 x 300    Details als Text
Solutions télécom
6.   DK 7013.535 800 x 1000 x 300    Details als Text
Solutions télécom
7.   DK 7014.535 800 x 1200 x 300    Details als Text
Solutions télécom
8.   DK 7014.535 800 x 1200 x 300    Details als Text
Solutions télécom


 
Rittal - Umschalten auf Perfektion