-
Implantée en exterieure ou en intérieure, l'armoire électrique est souvent soumis a des conditions extremement dures. A l'extérieure, les chutes de pluie a longueur de journées, le gel, les rafales de vent et les variations de température soumettent l'isolation de l'armoire a de rudes épreuves.
L'indice de protection IP X3, prévu pour l'implantation a l'extérieur dans la norme DIN VDE 0100, partie 737, art. 5.2 n'est bien souvent pas suffisante pour protéger a long terme les installations électriques.
Les normes EN 60 529 ou CEI 529 offrent la possibilité d'identifier a l'aide de la lettre additive "W" conviennent a l'utilisations dans des conditions atmosphériques convenues entre le constucteur et l'utilisateur. Ils sont munis de dispositifs de protection supplémentaires (p.ex. des toits antipluie).
IP
NEMA