Rittal - Pers

Company     Producten     Services & Support     Informatie     Contact
  Wij over ons | Jobs | Verkoopsvoorwaarden
Friedhelm Loh Group
  Kastsystemen | Electronic Packaging Systems | Systeemklimatisering
Stroomverdeling | IT-Solutions | Outdoor-behuizingen
Product zoeken
  Rittal Global Service | TOP FIVE Advies
Technische informatie | Downloads | Software
  Events | Pers | Productie & technologie
Rittal Tech magazine | WEEE & RoHS
  Rittal Headquarter
Rittal België
NL   FR
Product zoeken



Persberichten
Lees hier over de laatste en nieuwe ontwikkelingen van Rittal


Rittal integreert dochteronderneming Lampertz

Lampertz, toonaangevend aanbieder op vlak van ontwikkeling en bouw van volledige datacenters, is sedert 1998 een officiële dochteronderneming van Rittal. Om zijn capaciteiten op gebied van fysieke IT-infrastructuren voor datacenters verder uit te breiden, heeft de wereldwijde aanbieder van systeemoplossingen Lampertz helemaal geïntegreerd.


Drievoudig voordeel voor de gebruiker

"Het Systeem. Sneller - beter - wereldwijd", onder dit motto biedt Rittal een wereldwijd uniek oplossingenprogramma. Een perfecte synthese van producten, engineering tools en diensten gebundeld in één systeempakket.


Bestseller met verrassingseffect

De AE-serie van Rittal is al jaren een succesverhaal. Wereldwijd worden al miljoenen exemplaren van deze robuuste en flexibele compacte schakelkast gebruikt.


SAP-implementatie bij Rittal is een feit

Na een grondige maandenlange voorbereiding maakte Rittal op 2 november jl. de overstap naar SAP. Hiermee volgde de Belgische vestiging in Lokeren het voorbeeld van het Duitse moederbedrijf. De inloopperiode verloopt momenteel vlot; het cliënteel ondervindt zo goed als geen hinder van de overschakeling op het nieuwe systeem.


Nieuwe systeemtoebehoren voor nog gebruiksvriendelijkere kasten

Om de functionaliteit van haar kastsystemen verder te verhogen, breidt Rittal haar gamma systeemtoebehoren uit met verlichtingselementen en deurschakelaars.


Subrack voor assemblage op hoge rail

Enkele maanden geleden lanceerde Rittal het nieuwe subracksysteem Ripac EASY voor standaard toepassingen. Dit systeem is ondertussen gekend omwille van zijn eenvoudige handling en een korte montagetijd. Rittal breidt dit gamma nu uit met een nieuwe configuratie. Met behulp van hoge rails en adapters kunnen de juiste componenten snel en gemakkelijk worden geassembleerd.


Eerste concepten voor stroomtankstations

Ter gelegenheid van de Hannover Messe 2009 presenteerde Rittal op haar speciale stand "Fascinating Future" enkele interessante ontwikkelingsprojecten. Zo is er ook inzake elektromobiliteit op infrastructureel vlak één en ander in beweging; Rittal toonde hoe de 'tankstations' voor het opladen van elektrische auto's er in de toekomst zouden kunnen uitzien.


Elegant bedienen en observeren

Met het nieuwe CP-C draagarmsysteem breidt Rittal zijn oplossingenaanbod voor bedieningsapparatuursystemen verder uit. Zowel op het vlak van design, functionaliteit als draagkracht beschikken gebruikers in de machine- en bordenbouw als ook in de medische technologie voortaan over totaal nieuwe, interessante mogelijkheden die zorgen voor een optimale interactie tussen bedienen en bekijken.


Meer succes dankzij systeemoplossingen

"Rittal - Het Systeem: sneller - beter - wereldwijd". Onder dit motto stelt Rittal een indrukwekkend opgezette systeemarchitectuur voor: van behuizingstechnologie en stroomverdeling over systeemklimatisatie tot IT-infrastructuur. Met dit totaalpakket demonstreert de onderneming haar competentie als systeemaanbieder voor de industrie, de bouwsector en de IT. Engineeringinstrumenten die garant staan voor efficiënte planningsprocessen, spelen daarbij een sleutelrol.


Installatiewandverdelers van Rittal mét toebehoren

Rittal is met een assortiment van meer dan 10.000 standaardproducten een toonaangevende systeemaanbieder van industriële behuizingen en schakelkasttechnologieën. Dat gaat verder dan enkel het aanbieden van de producten; Rittal reikt totaaloplossingen aan voor diverse toepassingen in fabrieks- en machinebouw en in de IT.


Meer bedieningscomfort en flexibele binnenafwerking

Rittal breidt de TopConsole-familie uit met een losstaande lessenaar. Naast een aantrekkelijke design en geoptimaliseerde ergonomie valt deze nieuwe TP monobloc op door de maximale flexibiliteit en de veelzijdige binnenafwerking. Het systeemoverstijgende gebruik van de TS 8 toebehoren zorgt voor een snelle en veilige totaaluitrusting.


Rittal profileert zich verder als systeemaanbieder

Rittal toont zich bijzonder tevreden over zijn deelname aan de Hannover Messe Industrie. De beurs zelf telde in totaal zo'n 210.000 bezoekers, waarvan er heel wat de weg vonden naar de Rittal-stand. Daar waren dan ook verschillende innovaties van dichtbij te bekijken.


Nieuw subrack Ripac EASY: Snelle montage, stabiliteit en eenvoudige handling

Rittal lanceert het nieuwe subracksysteem Ripac EASY voor standaardtoepassingen. Dankzij voorgemonteerde schroeven wordt de montagetijd drastisch teruggeschroefd. Het systeem is eenvoudig hanteerbaar en kan ook bij zware belasting probleemloos worden ingezet.


Rittal kastverwarmingen creëren perfect klimaat voor elektronica

Om condensvorming te voorkomen is de integratie van een verwarmingselement om de kast lichtjes op te warmen, dé oplossing. Met de energiezuinige PTC-technologie en het Computational Fluid Dynamics verwarmingselement heeft Rittal de ideale combinatie in huis om condens duurzaam en efficiënt uit te schakelen.


25 jaar productie van koelaggregaten voor de wereldmarkt

Rittal vierde eind vorig jaar het 25-jarige bestaan van haar productie van koelaggregaten. In 1983 startte de onderneming met de ontwikkeling en productie van koelaggregaten voor schakelkasten: het begin van een succesverhaal. Vandaag is Rittal wereldwijd marktleider van een hoogefficiënte, energiebesparende en milieuvriendelijke klimaattechniek. Het bedrijf vierde haar jubileum eind vorig jaar in de fabriek te Rennerod.


Gecertificeerde schakelinstallaties voor laagspanning tot 5500 A

Rittal breidt met Flat-PLS haar Ri4Power gamma voor gecertificeerde laagspanningsinstallaties uit met een nieuw stroomrailsysteem tot 5500 A. Naast de hogere stroombelasting overtuigt deze innovatie door een hoge flexibiliteit en montagegemak, een kostengunstige verbetering van de kortsluitvastheid en een doeltreffende aanraakbescherming.


Premium kwaliteit aan een aantrekkelijke prijs

Met de nieuwe enkelwandige, aluminium CS New Basic introduceert Rittal behuizingen voor buitengebruik van eersteklas kwaliteit. Ze zijn dan ook overal toepasbaar voor de inbouw van materiaal met een gering geïnstalleerd vermogen of een passieve interieuropbouw.



 
Rittal - Umschalten auf Perfektion