Producten

 

Company     Producten     Services & Support     Informatie     Contact
  Wij over ons | Jobs | Verkoopsvoorwaarden
Friedhelm Loh Group
  Kastsystemen | Electronic Packaging Systems | Systeemklimatisering
Stroomverdeling | IT-Solutions | Outdoor-behuizingen
Product zoeken
  Rittal Global Service | TOP FIVE Advies
Technische informatie | Downloads | Software
  Events | Pers | Productie & technologie
Rittal Tech magazine | WEEE & RoHS | SE8
  Rittal Headquarter
Rittal België
Rittal account managers
NL   FR
Product zoeken
Een nieuw design, een nieuw concept voor afdichting en sluiting.
- Bestand tegen hogedrukreiniging (beschermklasse IP 69K).
De afdichting ligt tussen twee vlakken en wordt door het vastschroeven van de vlakken optimaal gecomprimeerd.
- Geschikt voor ultrareine zones.
De schroefbevestiging voldoet aan de hoge eisen die aan het levensmiddelenbereik en hygiënische omgevingen worden gesteld. Verzonken met kunststof afdekpluggen of opliggende zeskantschroeven.
- Optimale EMC-omstandigheden.
Dankzij de labyrintvormige afdichting wordt een extra HF-demping van de behuizing bereikt.
- Toegankelijkheid.
Interne achterwandbeugel. Deze oplossing heeft met betrekking tot de hygiëne van externe scharnieren duidelijk de voorkeur.
- Handling.
Twee tunnelverbinders tussen de behuizingen.

Materiaal / Oppervlakte
Materiaal: roestvaststaal 1.4301
Oppervlakte: in één richting geschuurd, korrel 240

Beschermklasse / Keuring
IP 69K volgens DIN 40 050-9/5.93



 
Rittal - Umschalten auf Perfektion