Twee opbouwmogelijkheden:
- Frontplaat aan de voorzijde vastgeschroefd, verdiepte frontplaatinbouw voor een hoge mechanische bescherming van de inbouwcomponenten.
- Frontplaat als achterwand, extra handgreepprofielen van kunststof dat geschikt is voor toepassing in omgevingen met levensmiddelen overeenkomstig RAL 5002 (ultramarineblauw) op aanvraag.
Materiaal / Oppervlakte
0
Levering
Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem, frontplaat resp. achterwand met afdichtings- en bevestigingsmateriaal.
Beschermklasse / Keuring
IP 65 volgens EN 60 529/10.91
- Frontplaat aan de voorzijde vastgeschroefd, verdiepte frontplaatinbouw voor een hoge mechanische bescherming van de inbouwcomponenten.
- Frontplaat als achterwand, extra handgreepprofielen van kunststof dat geschikt is voor toepassing in omgevingen met levensmiddelen overeenkomstig RAL 5002 (ultramarineblauw) op aanvraag.
Materiaal / Oppervlakte
0
Levering
Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem, frontplaat resp. achterwand met afdichtings- en bevestigingsmateriaal.
Beschermklasse / Keuring
IP 65 volgens EN 60 529/10.91
![]() |