In combinatie met speciale bedieningsbehuizingen, klemmenkasten 120 mm diep, wandkasten AE van roestvaststaal is dit draagarmsysteem bijzonder geschikt voor de hoge eisen die op het gebied van corrosiebescherming en hygiëne worden gesteld. Schuine hoekadapter en kastkoppeling kunnen naar keuze aan de boven- of onderzijde van de behuizing worden gemonteerd. Niet geschikt om als vloerbevestiging bij een systeem te gebruiken. Hiervoor raden wij wand-/vloerbevestigingen of bij grotere hoogten en zwaardere gewichten op aanvraag een extra standzuil van buizenstaal of roestvaststaal aan.
Materiaal / Oppervlakte
Roestvaststaal 1.4305
Beschermklasse / Keuring
IP 69K volgens DIN 40 050-9/5.93 (bestand tegen hogedrukreiniging)
Materiaal / Oppervlakte
Roestvaststaal 1.4305
Beschermklasse / Keuring
IP 69K volgens DIN 40 050-9/5.93 (bestand tegen hogedrukreiniging)
![]() |