PC 4650.000 met toetsenbordschuiflade
- Sluiting nr. 3524 E
- Voorzijde op te klappen voor handsteun
- Mousepad-tableau (ook geschikt voor IP 67 muis), naar keuze links of rechts te gebruiken
- Kabelhouder, scharnierend
PC 4650.704 met lessenaar
- Afdekplaat boven en onder
- Designprofiel van kunststof dat geschikt is voor toepassing in omgevingen met levensmiddelen
Opmerking
Op aanvraag:
- Kastsysteem PC met groot inbouwveld en schuiflade
- Behuizingssysteem PC met schuiflade
- Behuizingssysteem PC met lessenaar
Materiaal / Oppervlakte
Materiaal:roestvaststaal 1.4301
Behuizing: 10-voudig omgezet, 1,8 mm
Deur achter: 2,0 mm
Bodemplaat: 1,5 mm
Monitor met éénlaags veiligheidsglas voor een beeldschermdiagonaal van 19″.
Oppervlakte:
in één richting geschuurd, korrel 240
Beschermklasse / Keuring
IP 55 volgens EN 60 529, aan NEMA 12 wordt voldaan.
Products in category "PC-kastsysteem":
- Sluiting nr. 3524 E
- Voorzijde op te klappen voor handsteun
- Mousepad-tableau (ook geschikt voor IP 67 muis), naar keuze links of rechts te gebruiken
- Kabelhouder, scharnierend
PC 4650.704 met lessenaar
- Afdekplaat boven en onder
- Designprofiel van kunststof dat geschikt is voor toepassing in omgevingen met levensmiddelen
Opmerking
Op aanvraag:
- Kastsysteem PC met groot inbouwveld en schuiflade
- Behuizingssysteem PC met schuiflade
- Behuizingssysteem PC met lessenaar
Materiaal / Oppervlakte
Materiaal:roestvaststaal 1.4301
Behuizing: 10-voudig omgezet, 1,8 mm
Deur achter: 2,0 mm
Bodemplaat: 1,5 mm
Monitor met éénlaags veiligheidsglas voor een beeldschermdiagonaal van 19″.
Oppervlakte:
in één richting geschuurd, korrel 240
Beschermklasse / Keuring
IP 55 volgens EN 60 529, aan NEMA 12 wordt voldaan.
Products in category "PC-kastsysteem":
|
|
|
||||
| 1. | 600 x 1600 x 620 |
|
|||
| Roestvaststaal | |||||
![]() |