Merkliste

Leistungen

Rittal Logistik Leistungen

Nationale Transporte innerhalb Österreichs werden ja nach Gewicht und Dringlichkeit mit verschiedenen Transportarten befördert.

  • 0,1 kg bis 31,5 kg

    • Dringlichkeit normal: Paketdienst GLS (Regellaufzeit)
    • Dringlichkeit hoch: Paketdienst zeitgarantiert GLS

  • 31,5 kg bis 1.500 kg

    • Dringlichkeit normal: Sammelgut Gebr. Weiss (Regellaufzeit)
    • Dringlichkeit hoch: Express Gebr. Weiss

  • 1.500 kg bis 10.000 kg

    • Teilladung Frächter (Regellaufzeit)

  • über 10.000 kg

    • Komplettladung Frächter (Regellaufzeit)

Regellaufzeit: Österreich 24 Stunden, Ausnahmegebiete 48 Stunden, abhängig vom Logistikdienstleister

Standard-Zustellung:

  Tag A Tag B Tag C
Auftragserteilung Unser Innendienst erfasst Ihre Bestellung
bis 16:30 Uhr
   
Kommissionierung
  Unser Lager bereitet Ihre Sendung für den Versand bis 16:00 Uhr vor
 
Zustellung *
    Unser Transportdienstleister stellt Ihre Sendung im Laufe des Tages bis 16:00 Uhr zu.
* 24 Stunden Regellaufzeit ab Versand für 97,5% der Sendungen

Spedition-Express-Zustellung

  Tag A Tag B
Auftragserteilung
Unser Innendienst erfasst Ihre Bestellung
bis 14:00 Uhr
 
Kommissionierung
Unser Lager bereitet Ihre Sendung für den Versand vor
bis 16:00 Uhr
 
Zustellung *
  Unser Transportdienstleister stellt Ihre Sendung garantiert zu.
Spedition *
  bis 09 Uhr (80 EUR Frachtzuschlag)
bis 12 Uhr (50 EUR Frachtzuschlag)
bis 16 Uhr (30 EUR Frachtzuschlag)
Paketdienst **   bis 09 Uhr (50 EUR Frachtzuschlag)
bis 13 Uhr (30 EUR Frachtzuschlag)
* Besonderheiten Spedition: Maximalhöhe der Sendung beträgt 2,20 m inkl. Palette;
Ausschlussgebiete für 9 Uhr-Zustellung sind zu beachten.
** Besonderheiten Paketdienst: Maximalgewicht der Sendung beträgt 50 kg, Maximalmaße sind BHL 80cm/60cm/200cm; Gurtmaß: 300 cm;
Ausschlussgebiete für 9 Uhr-Zustellung sind zu beachten.

Incoterms Konditionen

Ausschlussgebiete für 9-Uhr-Zustellung