Luftkühlung

  • Filterlüfter
    Filterlüfter

    Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54. Auch mit EMV-Schirmung erhältlich.

    Mehr

  • Dachlüfter
    Dachlüfter

    Das ist einfach top: Ein System und nur ein Montageausschnitt für alle Größen. Optimale Effizienz durch eine ausgefeilte Luftführung mit geringen Druckverlusten. Hohe Schutzart durch innovative Klemmbefestigung.

    Mehr

  • Einschublüfter/Drucklüfter
    Einschublüfter/Drucklüfter

    Komplette Lüftereinheit für die Montage an zölligen Befestigungsebenen. Luftleistung von 320 - 480 m³/h.

    Mehr

  • Luft/Luft-Wärmetauscher
    Luft/Luft-Wärmetauscher

    Wärmetauscher mit zwei getrennten Luftkreisläufen. Die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenkreislauf bestimmt maßgeblich die abführbare Verlustleistung.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt