Edelstahl

  • Kleingehäuse
    Kleingehäuse

    Edelstahlgehäuse aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304) und Edelstahl 1.4404, (AISI 316L). Identisches Konstruktionsprinzip zu Stahlblech KL und BG. Höchste Schutzartanforderungen bis IP66. Einfache Wandmontage

    Mehr

  • Kompakt-Schaltschränke
    Kompakt-Schaltschränke

    Edelstahlgehäuse aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304) und Edelstahl 1.4404, (AISI 316L). Identisches Konstruktionsprinzip zu Stahlblech AE. Einfacher Innenausbau. Schneller Türausbau

    Mehr

  • Schranksysteme
    Schranksysteme

    Edelstahlschränke aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Identisches Konstruktionsprinzip zu Stahlblech TS und SE

    Mehr

  • Standpulte Edelstahl
    Standpulte Edelstahl

    Standpulte aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Einfaches Handling durch selbsteinrastenden Deckelaufsteller. Verschluss-Einsatz austauschbar. Leichte Kabeleinführung dank geteilten Bodenblechen

    Mehr

  • PC-Schranksysteme Edelstahl
    PC-Schranksysteme Edelstahl

    PC-Schranksysteme auf Basis SE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Identisches Konstruktionsprinzip zu Stahlblech PC. Praktische Rücktür ermöglicht leichten Zugriff bei Servicearbeiten. Hoher Zugriffsschutz durch angeformte Seitenwände und Dach sowie innenliegende Sichttürverriegelung und abschließbare Tastatur-Schublade

    Mehr

  • Bediengehäuse
    Bediengehäuse

    Bediengehäuse und Tragarmsysteme aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304).

    Mehr

  • Tragarmsystem CP 40 Edelstahl
    Tragarmsystem CP 40 Edelstahl

    Tragarmsystem CP 40 Edelstahl, für statische Lasten von bis zu 400 N. Hohe Schutzart bis IP69K. Integrierte Justagemöglichkeit

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt