Merkliste

IT Schranksysteme

  • TS IT
    TS IT

    Die Plattform erfüllt alle Erwartungen an ein modernes Netzwerk- oder Serverrack. Werkzeugloser Innenausbau, höchste Belastbarkeit und strukturiertes Kabelmanagement für den universellen Einsatz als Etagenverteiler oder im Rechenzentrum. Für jedes Klimakonzept die passende Ausstattung: geschlossene Sichttür für Hochleistungs-Serveranwendungen mit kältemittel- oder wasserbasierender LCP-Kühlung oder belüftete Türen zur Raum-Klimatisierung.

    Mehr

  • Kabelrangiergehäuse für TS IT
    Kabelrangiergehäuse für TS IT

    Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung von Kabeln oder als Leergehäuse bei ungleichen LCP Installationen.

    Mehr

  • TE 8000
    TE 8000

    Der neue TE 8000, auf Basis des bisherigen Erfolgsmodell TE 7000 konsequent weiterentwickelt und in verschiedenen Details optimiert. Der TE 8000 ohne Rahmengestell, mit optimalem Zugriff auf die Installationsebene, ist der Basisschrank für die gängigsten Installationsanforderungen.

    Mehr

  • Verteilerrahmen
    Verteilerrahmen

    Verteilerracks für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie uneingeschränkter Air-flow durch offene Bauweise.

    Mehr

  • TE 7000
    TE 7000

    Das Einstiegsmodell. Einfach zerlegbares 19''-Rahmengestell für optimale Zugänglichkeit und Einbringung.

    Mehr

  • DK-TS
    DK-TS

    Netzwerk- und Serverschränke auf Basis TS 8. Tragkraft je nach Ausführung bis maximal 1000 kg.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt