Merkliste

Schranksysteme

  • Anreih-Systeme TS 8 Stahlblech
    Anreih-Systeme TS 8 Stahlblech

    Anreih-Systeme TS 8 - die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen. Jeder Schrank ist in Verbindung mit dem Systemzubehör ein Spezialist für besondere Aufgaben. Das symmetrische Rahmenprofil des TS 8 gewährleistet einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gegeben.

    Mehr

  • Anreih-Systeme TS 8, Stromverteilung
    Anreih-Systeme TS 8, Stromverteilung

    Anreih-Systeme TS 8, für Niederspannungsschaltanlagen mit Bauartnachweis nach IEC 61 439-1/-2 und DIN EN 61 439-1/-2.

    Mehr

  • System-Einzelschränke SE 8
    System-Einzelschränke SE 8

    Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibler Innenausbau zum TS 8, dadurch volle Integration in die TS 8 Produktfamilie.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt