Merkliste

Innenausbau

  • Montageplatten
    Montageplatten

    Montageplatten als Ergänzungen für die Gehäuse und Schränke, die keine Montageplatte im Lieferumfang haben. Teilmontageplatten für Schränke der TS 8 Plattform schaffen weitere Montageflächen in Breite oder Tiefe.

    Mehr

  • Schienensysteme
    Schienensysteme

    Mit Schienensystemen wird jeder beliebige Punkt innerhalb des TS 8 Rahmens erreicht. Zusätzliche Montageebenen, unterschiedliche Funktionen wie Tragschienen oder C-Profilschienen – der individuelle Ausbau kennt kaum Grenzen.

    Mehr

  • Befestigungselemente
    Befestigungselemente

    Käfigmuttern, Schrauben und unterschiedliche Montageelemente für den komfortablen und effizienten Schrankausbau.

    Mehr

  • Geräteböden
    Geräteböden

    Ablagemöglichkeiten und Stellflächen sind am Schrankrahmen oder der 19"-Ebene möglich. Teleskopschienen und Griffe ergänzen die Palette der Geräteböden, die in IT-Racks, Serverschränke, Wandverteiler und Industrieschränken teilweise werkzeuglos eingebaut werden.

    Mehr

  • Systemleuchten
    Systemleuchten

    Ein optimal ausgeleuchteter Schaltschrank erhöht die Arbeitssicherheit. Innovative Beleuchtungstechnik, werkzeuglose Schnellmontage, integrierte Bewegungsmelder oder Türpositionsschalter sind einige Features der Systemleuchten.

    Mehr

  • EMV
    EMV

    Der Schutz des Standard-Schaltschranks gegen elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder kann mit dem Systemzubehör weiter erhöht werden. Maßnahmen sind die Verbesserung der Schirmwirkung durch optimalen Potenzialausgleich oder die Kontaktierung von Kabelschirmen möglichst unmittelbar an der Kabeleintrittsstelle.

    Mehr

  • Innenausbau für erdbebengefährdete Bereiche
    Innenausbau für erdbebengefährdete Bereiche

    TS 8 für Erdbeben-Zone 1, 2 3 und 4 nach Bellcore. Diese Ausführungen wurden getestet und erfüllen die Anforderungen nach Telcordia GR 63-CORE.

    Mehr

  • Erdung
    Erdung

    Einzelne Erdungsbänder oder direkt auf Gehäusesysteme zugeschnittene Komplettsysteme zur Rahmenerdung oder auf Erdungsschienen

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt