Merkliste

Kabelführung

  • Kabeleinführung für Bodenöffnungen
    Kabeleinführung für Bodenöffnungen

    Einzelne Bodenbleche der Schranksysteme TS, SE, CM und im TopPult TP können gegen Kabeleinführungsbleche ersetzt werden. Kabelführungstüllen und Steckerdurchführungstüllen sorgen für hohen IP-Schutz bei komfortabler Installation.

    Mehr

  • Flanschplatten
    Flanschplatten

    Für die Ausbrüche der Wandgehäuse oder zur freien Montage auf Flächen. Für Kabelverschraubungen in den Ausführungen metrisch oder PG. Für 19"-Wandverteiler der Baureihe EL kann die geschlossene Flanschplatte gegen eine Flanschplatte mit Bürsteneinsätzen getauscht werden.

    Mehr

  • Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen

    Kabelverschraubungen in den Materialien Polyamid, Messing oder Edelstahl. Hochwertigen Schutz (IP 68 bzw. IP 69K) für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie oder im Reinraum wird durch die HD Kabelverschraubung erzielt.

    Mehr

  • Kabeldurchführung
    Kabeldurchführung

    Vorkonfektionierte Stecker können auf unterschiedliche Weise in das Gehäuse oder den Schrank eingeführt werden: Dichtrahmen, Stufennippel oder Stecker- bzw. Kabeldurchführungen.

    Mehr

  • Kabelführung und -abfangung
    Kabelführung und -abfangung

    Kabelkanäle für die Montageplatte oder speziell an das vertikale TS 8 Profil angepasst, Winkelprofile, C-Profile zur zielgerichteten Kabelabfangung, -führung und Zugentlastung. Kabeltrassen, Kabelführungsbügel, Rangierbügel, Kabelfixierungen zur systemgerechten Kabelführung.

    Mehr

  • Kabelführung 19''
    Kabelführung 19''

    Ganz gleich, ob ein Patchschrank oder Etagenverteiler mit einer 19"-Ebene oder ein Serverrack mit zwei 19"-Ebenen: die Vielfalt des Systemzubehörs erfüllt alle Anforderungen zur Kabelführung seitlich, vor oder hinter der 19"-Ebene.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt