Türen/Verschlüsse

  • Türvarianten
    Türvarianten

    Sichttüren und belüftete Sichttüren gestatten einen schnellen Kontrollblick auf installierte Komponenten. Stahlblechtüren können anstatt der Rückwand eingebaut werden, so dass von vorne und hinten Zugriff auf den Innenausbau möglich ist.

    Mehr

  • Modulare Frontgestaltung für TS
    Modulare Frontgestaltung für TS

    Zur Trennung unterschiedlicher Funktionsbereiche im Schaltschrank. Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe lassen sich beliebig zwischen der oberen und unteren Frontblende kombinieren. Die modulare Front lässt sich anstelle von Fronttüren oder Rückwänden am Schranksystem TS 8 montieren.

    Mehr

  • Sichtfenster und Bedientableaus
    Sichtfenster und Bedientableaus

    Anzeigen, Taster, Schalter und weitere Bedieninstrumente werden optisch hochwertig vor Staub, Flüssigkeit und unbefugtem Zugriff geschützt.

    Mehr

  • Verschluss-Systeme
    Verschluss-Systeme

    Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der Standschränke und Wandgehäuse.

    Mehr

  • Trennschalterhauben (USA-Version), für TS
    Trennschalterhauben (USA-Version), für TS

    UL konforme Sicherheitsverriegelung von Schaltschrank-Kombinationen nach USA-Vorschrift. Die Trennschalterhaube erfüllt in Kombination mit der Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung und Schubstangen die Anforderungen der UL 508 A

    Mehr

  • Scharniere
    Scharniere

    Für Einzelschränke, Anreihkombinationen sowie Wandgehäuse im Industrie- und IT-Umfeld kann je nach Anwendungsfall der optimale Türöffnungswinkel realisiert werden

    Mehr

  • Tür, innen
    Tür, innen

    Der Türrohrrahmen der Baureihe TS 8 macht es möglich: Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten zur Ablage und Archivierung von Dokumenten und Einbauten von Anzeige- oder Bedieninstrumenten sind möglich. Auch im Wandgehäuse AE wird mit Montagestegen eine zusätzliche Montagefläche geschaffen.

    Mehr

  • Beschriftungsleisten
    Beschriftungsleisten

    Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür.

    Mehr

  • Staubschutzleisten
    Staubschutzleisten

    Zum Schutz vor Ablagerungen auf der Türoberkante.

    Mehr

  • Lack
    Lack

    Lack zum Ausbessern, bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

    Mehr

  • Korrosionsschutz-Grundierung
    Korrosionsschutz-Grundierung

    Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung einer Korrosionsschutz an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt