Wände

  • Seitenwände
    Seitenwände

    Die offenen Seiten der Anreihsysteme TS, TS IT und TE 8000 können je nach Anforderung in hoher Schutzart oder werkzeuglos geschlossen werden.

    Mehr

  • Seitenwände - Zubehör
    Seitenwände - Zubehör

    Seitenwand- oder Rückwandhalter als zusätzliche Fixierung schwerer Einbauten, scharnierte Seitenwände mit 180° Öffnungswinkel und Innenverriegelungen sind die weiteren Zubehör-Optionen.

    Mehr

  • Trenn- und Schottwände
    Trenn- und Schottwände

    Eine Schrankreihe kann per Trennwand oder Schottwand in einzelne Funktionsbereiche unterteilt werden. In Verbindung mit Schließsystemen können auch unterschiedliche Berechtigungskonzepte für Schrankreihen umgesetzt werden. Trennwände für Modulplatten werden mit handelsüblichen Steckverbindern bestückt.

    Mehr

  • Trennschalterhauben (USA-Version), für TS
    Trennschalterhauben (USA-Version), für TS

    UL konforme Sicherheitsverriegelung von Schaltschrank-Kombinationen nach USA-Vorschrift. Die Trennschalterhaube erfüllt in Kombination mit der Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung und Schubstangen die Anforderungen der UL 508 A

    Mehr

  • Abdeckhaube mit Tür für TS
    Abdeckhaube mit Tür für TS

    Abdeckhaube mit Tür für TS, zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten.

    Mehr

  • Lack
    Lack

    Lack zum Ausbessern, bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

    Mehr

  • Korrosionsschutz-Grundierung
    Korrosionsschutz-Grundierung

    Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung einer Korrosionsschutz an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt