Innovative Klimatisierung des RZ-Containers

Rechenzentrums-Container mit Blue e+ Outdoor-Kühltechnologie

Wachsende Datenaufkommen und damit steigende Anforderungen an die IT-Infrastruktur führen immer wieder zu Platzproblemen in bestehenden IT-Umgebungen.

Für die Erweiterung der IT-Infrastruktur im Außenbereich des Unternehmensgeländes sind Rechenzentrums-Container besonders gut geeignet. Der RZ-Container ist dabei mobil, skalierbar, sicher und vor allem schnell für Sie verfügbar. Dank des modularen Aufbaus kann ein RZ-Container flexibel und individuell nach Ihren Anforderungen ausgestattet werden.
Bislang wurde die Kühlung der IT-Umgebung immer im Innenraum eines Containers platziert. Die Innovation der Rittal Blue e+ Outdoor-Kühlung für RZ-Container liegt darin, dass das Kühlgerät direkt an der Außenwand des Containers befestigt wird. Dabei geht kein Raum mehr für Kühlgeräte innerhalb des Containers verloren. Das bedeutet: Es bleibt mehr Platz für Ihre Racks! Außerdem profitieren Sie dank der Hybrid-Technologie der Blue e+ Outdoor-Kühlung von einer ressourcenschonenden, kosten- und energieeffizienten Klimatisierung.

  • Robuster Stahlblechcontainer speziell für IT-Anwendungen konzipiert.
  • Gekapselter Innenwandaufbau mit thermischen Isoliermaterialien.
  • Komplette Ausstattung mit redundanter Rechenzentrums-Klimatisierung, 19“-Serverracks inkl. Kabelmanagement, Doppelboden, Brandfrühsterkennung, Feuerlöschsystem, Netzwerkverteilung, IT-Stromverteilung und USV-Anlagen inkl. Bypass-System.

Der Schlüssel zur Effizienz

Erfahren Sie in unserem Video, wie Sie Herausforderungen der digitalen Transformation meistern und was unsere IT-Lösung sonst noch alles zu bieten hat. 

Sparen Sie 1⁄3 der Energiekosten mit der Blue e+ Outdoor-Kühlung

Mit der Hybrid-Technologie der Blue e+-Kühlgeräte bringen Sie die Energieeffizienz Ihrer Rechenzentrums-Klimatisierung in ganz neue Dimensionen. Wie funktioniert die Blue e+-Technologie? Neben einem aktiven Kältekreislauf für eine bedarfsgerechte Kühlung der IT besitzt das Blue e+ Outdoor-Kühlgerät einen passiven Kühlkreislauf. Mit Hilfe einer integrierten Heat Pipe (als passive Komponente) wird Wärme automatisch an die Umgebung abgeführt, sobald die Umgebungstemperatur unterhalb der Innentemperatur im Warmgang des RZ-Containers liegt. Dieser Effekt hat gerade bei großen Temperaturunterschieden einen enormen Einfluss auf die Effizienz und spart somit eine große Menge Energie und damit gleichzeitig auch Energiekosten.

Vorteile der Blue e+ Outdoor-Klimatisierung

Durchschnittliche Einsparung von ⅓ der Energiekosten* aufgrund der Hybrid-Technologie.

* im Vergleich zu einer konventionellen Kühllösung

Kosteneinsparung von bis zu 17 % bei CAPEX/OPEX möglich*.

* im Vergleich zu einer konventionellen Kühllösung.

Durch die Hybrid-Technologie mit passiven Komponenten senken die Blue e+ Outdoor-Kühlgeräte die CO₂ Emissionen um bis zu 11,8 Tonnen pro Jahr*.

*Auslegung 60 kW, Volllast, Standort Frankfurt 366 g/kWh

Intelligente Schnittstelle zwischen Blue e+ Outdoor-Kühlgerät und kundeneigenem Monitoring- & Energiemanagementsystem.

Ein Gerät für alle Spannungen und Netze – Weltweiter Einsatz durch Mehrspannungsfähigkeit und internationale Zulassungen.

Platzsparender und einfacher Einbau der Blue e+ Outdoor Kühlgeräte. Das Blue e+ Outdoor Kühlgerät wird direkt am Wandausschnitt des Containers befestigt.

Skalierbare Containergröße und passgenaue Klimatisierung

Die Containergröße kann je nach Ausstattung Ihrer IT-Infrastruktur variieren. Die RZ-Container von Rittal werden sowohl nach individuellen Größen als auch in ISO-Abmessungen (20ft und 40ft) gebaut.

Rittal bietet Ihnen 3 m breite Container an. Dank der großzügigen Abmessung haben Techniker und Administratoren mehr Freiraum für Installations- und Wartungsarbeiten. So sparen Sie sich den Sonderaufbau. Der Aufbau der ISO-Variante des RZ-Containers hingegen muss wegen der geringen Breite auf verschiebbaren Schienensystemen montiert werden um alle sicherheitsrelevanten Normen einhalten zu können und um die Einbringung Ihrer IT zu vereinfachen.

Es gibt einen weiteren Vorteil, der durch das besondere Konzept der Rittal Blue e+ Outdoor-Kühlung für RZ-Container zum Tragen kommt: Durch bereits vorgefertigte Ausschnitte in der Containerwand können nachträglich weitere Kühlgeräte schnell und unkompliziert nachgerüstet werden – ohne aufwändige Kühlmittelverrohrung und externe Außeneinheit. Somit kann Ihre IT bedarfsgerecht und individuell zusammen mit Ihren Anforderungen wachsen.

Für welche Anwendungen eignet sich die Blue e+ Outdoor-Kühlung?

Unser Experte Philipp Müller (Leiter Global Data Center Projects) beantwortet fünf wichtige Fragen rund um den Rechenzentrums-Container mit Blue e+ Outdoor-Kühltechnologie.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre IT-Infrastruktur mit ganz geringer Technik und weitestgehend passiven Geräten optimal gekühlt werden kann.

Sie haben Fragen?

Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung. Schreiben Sie uns per Kontaktformular.

Haberkorn GmbH

Containerlösung – kompakt und zukunftsfähig

Für die Kunden der Haberkorn GmbH ist eine funktionierende IT geschäftskritisch, den die 200.000 Produkte müssen neben den österreichischen Standorten auch noch in der Schweiz, in Ungarn, Slowenien und Kroatien verfügbar sein. Eine sichere Lösung fand...