System-Einzelschrank VX SE

Weil einfach oft das Beste ist

System-Einzelschrank VX SE

Weil einfach oft das Beste ist

Warum nicht einfacher, wenn es einfacher geht? Mit dem VX SE bietet Rittal eine clevere Kombination aus Systemschrank und Einzelschranktechnik – und damit eine Vielzahl an Vorteilen, mit denen sie ihre Produktivität steigern können.

Ist der AX zu klein, aber der VX25 zu groß?

Der System-Einzelschrank VX SE ist die effektive Alternative, wenn der Kompakt-Schaltschrank AX nicht ausreicht, aber kein Anreih-Schranksystem VX25 benötigt wird.

System-Einzelschrank VX SE – die Lösung

Nutzen Sie die Vorteile des VX SE für Ihre Anwendung:

  • Geringer Bestell- und Montageaufwand durch angeformte Seitenwände und Dach
  • Korpus aus einem Stück gefertigt für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit
  • Hohe Schutzart bis IP 66/NEMA 4 bzw. 4X
  • Gute EMV-Eigenschaften durch intelligente Schrankkonstruktion aus einem Stück
  • Engineering 1:1 von VX auf VX SE übertragbar
  • Gleiche Zubehörplattform wie VX
  • Große Abmessungsvielfalt bis Breite 1800 mm; kann bis zu drei angereihte Schränke ersetzen
  • Tiefen von 300 mm sind ideal geeignet für Anwendungen bei geringen Platzverhältnissen, z. B. Gebäudetechnik

System-Einzelschrank VX SE – Weil einfach oft das Beste ist.

Kundennutzen

Nutzen Sie die Vorteile des VX SE für Ihre Anwendung

Anreihschränke werden oft auch für Einzelaufstellungen verwendet. Auch bei der Frage nach dem nächst größeren Kompaktschrank fällt die Entscheidung oft zugunsten von Anreihschränken. Bislang noch vielfach unbekannt...

Flexible Fertigung

Die Bearbeitung der System-Einzelschränke VX SE kann direkt im Rittal Werk erfolgen.

Nutzen Sie die erstellten Daten aus Ihrem Engineering und bestellen Sie die Gehäuse mit Ausbrüchen für z. B. Kühlgeräte, Filterlüfter oder Flanschplatten. Steigern Sie somit die Effizienz in Ihrem Fertigungsprozess.

Anwendungen

Der System-Einzelschrank VX SE ist genau wie unsere Kunden: Vielseitig!

Nutzen Sie die Vorteile für Ihre Anwendung in unterschiedlichen Branchen und profitieren Sie von hohen Schutzarten, großer Abmessungsvielfalt ab 300 mm Tiefe bis 1800 mm Breite, Materialvarianten, einfachem Engineering und umfangreichem...

Umstellhilfe

System-Einzelschränke SE 8 auf VX SE

Die Umstellhilfe ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Umschlüsselung von SE 8 Artikeln auf die neuen VX SE Artikel.