Ihre Rendite mit Blue e+
Bis zu 45 % Rendite im ersten Jahr. Danach in jedem weiteren Jahr bis zu 20 % Rendite durch reine Energieersparnis von bis zu 75 %. (Abhängig von der Anzahl an Betriebsstunden und der Leistungsklasse).
Ihr Nutzen auf einen Blick:
- Energiekostenersparnis im Vergleich mit gängigen Kühlgeräten ohne Hybridtechnik.
- Dadurch bis zu 20% jährliche Rendite während der Nutzungsdauer.
- Verwertung der Energieeinsparung bei Übererfüllung der Einsparerfordernisse oder
- Vermeidung des zu bezahlenden Energieeffizienzbeitrages bei Untererfüllung des EEffG.
- Einfache und problemlose Einreichung der Energieeffizienzmaßnahme aufgrund vordefinierter Defaultmethode und -berechnungsformel.
- Einreichservice durch Rittal: Energieeffizienz-Rechner und Einreichungsunterlagen.