Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Capot de zone de raccordement pour coupe-circuits à fusibles HPC / pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Pour assurer la protection contre les contacts accidentels dans la zone de raccordement des câbles.

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Capot pour coupe-circuits à fusibles HPC

Pour augmenter la protection arrière contre les contacts des coupe-circuits à fusibles dans la partie supérieure lors du montage sur un jeu de barres d'entraxe 185 mm avec plastron de protection contre les contacts.

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Bandeau d'habillage pour coupe-circuits à fusibles HPC / pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Pour la création d'une surface de dépose pour l'utilisation individuelle d'un plastron de protection avant contre les contacts.

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Borne de contact pour coupe-circuits à fusibles HPC / adaptateurs de raccordement

Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Élément de blocage pour barres pour coupe-circuits à fusibles HPC / adaptateurs de raccordement

Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Bride prismatique pour coupe-circuits à fusibles HPC

Pour le raccordement direct de câbles.

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Borne de raccordement en V pour coupe-circuits à fusibles HPC

Pour le raccordement direct de câbles cylindriques.

Accessoires pour coupe-circuit à fusibles HPC, 185 mm

Transformateurs

Pour la mesure inductive du flux de courant.