Coffrets électriques AE Acier inoxydable

Référence: AE 1012.600

Coffret électrique AE en acier inoxydable avec plaque de montage.

Rail pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AE/WM

Pattes de fixation murale pour coffrets KL, EB, BG, AE, EL, parties supérieures de pupitres TP et boîtiers répartiteurs pour fibres optiques

Équerres de fixation murale pour coffrets / boîtiers électriques AX, KX, AX IT, AE, KL

Toit de protection pour coffrets électriques AE

Serrure à came HD

Serrure à came

Référence:
AE 1012.600
Matériau
Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 210 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
549 mm x 730 mm
Nombre de portes
1
Nombre de serrures
2
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Material lock: Fonte de zinc nickelée
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
30,2 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177000476
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
AE Coffret électrique, LHP : 600 x 760 x 210 mm, en acier inoxydable 1.4301, avec plaque de montage, à une porte, deux serrures à came
Homologations
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Safety instructions
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés