Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 juin 2024
L'article est remplacé par:
1014000
- Référence:
- AE 1014.600
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) - Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée - Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm - Indice de protection NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 760 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 300 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 704 mm x 730 mm
- Nombre de portes
- 1
- Nombre de serrures
- 2
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Material lock: Fonte de zinc nickelée - Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 42,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177000520
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- AE Coffret électrique, LHP : 760 x 760 x 300 mm, en acier inoxydable 1.4301, avec plaque de montage, à une porte, deux serrures à came