Coffrets électriques AE

Référence: AE 1076.500

Armoire électrique avec porte en tôle d'acier, laqué avec plaque de montage et plaque passe-câbles dans la base.

Rail pour l'aménagement intérieur for AE/WM

Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AE

Kit de juxtaposition pour coffrets et boîtiers AX, KX, AE, KL

Blocage de porte

Charnières à 180°

Traverse de montage pour coffrets électriques AE

Protection antipoussière

Mini-poignée Confort pour coffret AE avec serrure VW E1 incluse

Référence:
AE 1076.500
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières,
Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection NEMA
NEMA 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 210 mm
Épaisseur de matériau de la porte
2 mm
Épaisseur du coffret
1,38 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
3 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
549 mm x 730 mm
Nombre de portes
1
Charnières réversibles
Oui
Nombre de serrures
2
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles
Taille: 5
Nombre: 1
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
32,1 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177252356
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
AE Coffret électrique, LHP : 600 x 760 x 210 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, deux serrures à came
Homologations
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK