Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les coffrets électriques AX avec système de verrouillage à 3 points:
2435100
Poignée Ergoform-S
Référence: SZ 2435.000
Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.
- Référence:
- SZ 2435.000
- Modèle
- standard
- Description produit
- La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
- Convient au type d'enveloppe
- AE avec fermeture à trois points
- Base AE avec fermeture à trois points
- Coffret mural AE avec fermeture à trois points
- Parties inférieures TP
- Pupitre monobloc TP porte de pupitre
- Pupitre universel TP
- Coffrets AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable
- Base AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable
- Pupitre monobloc - porte de pupitre en acier inoxydable
- TE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177023024
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- SZ Poignées Ergoform-S, standard, RAL 7035
- Documentations
- Notice d'utilisation