Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
- SZ 2563.500
- Description produit
- Percer seulement la tétine en matière plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.
- Matériau
- Matière plastique selon UL 94-V0
Sans halogènes - Couleur
- Proche RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Dimensions
- Largeur: 534 mm
Profondeur: 149 mm - Convient à
- Type de coffret: AE
- Plaque passe-câbles
- Taille: 5
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Nombre d'introductions de câbles et Ø (mm) min.-max.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,96 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- Plaque passe-câbles à tétines