Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2018
L'article est remplacé par:
8640031
Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour plaques de socle avant et arrière
Référence: TS 8601.040
Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm. Pour la stabilisation des plaques de socle juxtaposées, les plaques de socle peuvent être tournées de 90°.
- Référence:
- TS 8601.040
- Description produit
- Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7022
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 400 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 1,224 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177208636
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 100 mm, pour largeur : 400 mm, RAL 7022, en tôle d'acier