Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Référence: PK 9514.000

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.

Référence:
PK 9514.000
Domaines d'application
Plage des températures ambiantes : -35 °C...+80 °C
Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
Matériau
Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Protection category NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 180 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 90 mm
Modèle de couvercle
Gris
Plage de température de fonctionnement
-35 °C...80 °C
Matériau de base
Polycarbonate
Unité d'emballage
2 p.
Poids/UE
0,86 kg
Numéro du tarif douanier
94037000
EAN
4028177139497
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Boîtier - couvercle gris
Homologations
C-UL
DNV-GL
UL
Déclarations
Déclaration de conformité