Maritieme toepassingen

Alle weersomstandigheden. Iedere toepassing.

"Rittal – The System." betekent: doordachte oplossingen voor hoge beschikbaarheid op zee. Naast de hoogwaardige, standaard componenten voor eenduidige, individuele packaging-oplossingen heeft u met Rittal ook een competente, toekomstgerichte knowhow-partner aan uw kant.

Van het eerste gesprek via Application Engineering, ontwikkelingsbegeleiding en de productie van een prototype tot aan de goedkeuring van de oplossing in bedrijf voert Rittal een continue dialoog met de klant.

Het resultaat: perfecte oplossingen voor uitdagende toepassingen in de maritieme branche.

  • Planning en engineering

    • Van de planning via engineering tot aan de oplossing alles uit één hand
    • Met CAD zijn systeemconcepten mogelijk, die in de maritieme omgeving worden toegepast
    • Begeleiding van ontwikkeling en fabriceren van prototypen

  • Producten

    • Weerbestendige, individuele behuizing en systeemoplossingen voor zware omgevingscondities
    • Ex-behuizingen volgens ATEX en compacte behuizingen
    • Behuizingen en verwerking en zeewaterbestendige materialen en IP-beschermingsklasse en EMC
    • Systeemcomponenten voor stroomverdelingen bijv. in scheepsbedieningspanelen
    • Bewakingsoplossingen voor de fysieke veiligheid van de infrastructuur
    • Behuizingen en systeemcomponenten voor IT en communicatie aan boord

  • Service

    • Eigen geaccrediteerde laboratoria voor seriebeproevingen en beschermingsklassetests
    • Certificering conform DIN 2303 Q1, bouwdeelklasse BK3 en conform GL, BV e. a.
    • Rittal houdt zich aan de IMO Hong Kong Convention