Compacte behuizingen

  • Polycarbonaat kasten PK
    Polycarbonaat kasten PK

    Wandbehuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat, naar keuze met grijze of transparante deksel. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluiting. Veilig door zelfdovend materiaal.

    Meer

  • Aluminium kasten GA
    Aluminium kasten GA

    Robuuste wandbehuizing van spuitgietaluminium, gelakt. Beschermklasse IP 66. Ideaal voor toepassing in ruwe omgevingen. Optimale corrosiebestendigheid en eenvoudige interieuropbouw.

    Meer

  • Klemmenkasten KL
    Klemmenkasten KL

    Wandbehuizing met deksel van plaatstaal, uitgevoerd met flens in beschermklasse IP 55 en zonder flens in beschermklasse IP 66. Eenvoudige wandmontage door achterwand met boringen. Maximale flexibiliteit bij de kabelinvoer. Veilige aardverbinding van behuizing naar deksel.

    Meer

  • E-Box EB
    E-Box EB

    Wandbehuizing met deur en montageplaat van plaatstaal. Beschermklasse IP 66. Met 180°-scharnier. Binnenwerk vervangbaar, ook door individuele sluitsystemen.

    Meer

  • Busbehuizingen BG
    Busbehuizingen BG

    Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Naar keuze met montageplaat of montagerail. Afhankelijk van de uitvoering zijn er al boringen voor kabelwartels aanwezig. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

    Meer