IT-netwerk- en serverbehuizingen

  • TS IT
    TS IT

    Het platform voldoet aan alle eisen die aan een moderne netwerkbehuizing of serverrack worden gesteld. Interieuropbouw zonder gereedschap, maximale belastbaarheid en een gestructureerd kabelmanagement voor universele toepassing als etageverdeler of in een computerruimte. Voor elk klimaatconcept de juiste uitvoering: gesloten zichtdeur voor servertoepassingen met een hoge capaciteit, met koudemiddel- of watergebaseerde LCP-koeling of geventileerde deuren voor ruimteklimatisering.

    Meer

  • Kabelrangeerbehuizing voor TS IT
    Kabelrangeerbehuizing voor TS IT

    Voor het leggen, bevestigen en bewaren van kabels of als lege behuizing bij ongelijke LCP-installaties.

    Meer

  • TE 8000
    TE 8000

    De nieuwe TE 8000 is op basis van het voorgaande, succesvolle model TE 7000 verder ontwikkeld en op verschillende punten geoptimaliseerd. De TE 8000 zonder frame, met optimale toegang tot het installatieniveau, is de basiskast voor de meest gangbare installatievereisten.

    Meer

  • Verdelerracks
    Verdelerracks

    Verdelerracks voor optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie en onbeperkte luchtstroom dankzij open constructie.

    Meer

  • TE 7000
    TE 7000

    Het instapmodel. Eenvoudig demonteerbaar 19"-frame voor optimale toegankelijkheid en verplaatsing.

    Meer

  • DK-TS
    DK-TS

    Netwerk- en serverbehuizingen op basis van de TS 8. Draagkracht afhankelijk van de uitvoering tot maximaal 1000 kg.

    Meer