Interieuropbouw

  • Montageplaten
    Montageplaten

    Montageplaten als uitbreidingen voor behuizingen en kasten waarbij geen montageplaat wordt meegeleverd. Deelmontageplaten voor kasten van het TS 8-platform scheppen extra montagevlakken in de breedte of diepte.

    Meer

  • Railsystemen
    Railsystemen

    Met railsystemen wordt elk willekeurig punt in het TS 8-frame bereikt. Extra montageniveaus, verschillende functies zoals montagerails of C-rails – de individuele opbouw is vrijwel grenzeloos.

    Meer

  • Bevestigingselementen
    Bevestigingselementen

    Kooimoeren, schroeven en verschillende montage-elementen voor een comfortabele en efficiënte kastopbouw.

    Meer

  • Legborden
    Legborden

    Met opbergmogelijkheden en montagevlakken aan het kastframe of het 19"-niveau. Telescooprails en handgrepen breiden het assortiment legborden uit, die gedeeltelijk zonder gereedschap in IT-racks, serverracks, wandverdelers en industriële kasten worden ingebouwd.

    Meer

  • Systeemverlichting
    Systeemverlichting

    Een optimaal verlichte kast verhoogt de werkveiligheid. Innovatieve verlichtingstechniek, snelle montage zonder gereedschap, geïntegreerde bewegingsmelder of deurschakelaar zijn enkele features van de systeemverlichting.

    Meer

  • EMC
    EMC

    De beveiliging van een standaardkast tegen elektrische, magnetische en elektromagnetische velden kan met behulp van deze systeemtoebehoren verder worden verhoogd. Maatregelen zijn de verbetering van de afschermende werking door een optimale potentiaalvereffening of de contactering van kabelafschermingen zo dicht mogelijk bij de plek waar de kabels worden ingevoerd.

    Meer

  • Interieuropbouw voor aardbevinggevaarlijke omgevingen
    Interieuropbouw voor aardbevinggevaarlijke omgevingen

    TS 8 voor aardbevingszone 1, 2, 3 en 4 volgens Bellcore. Deze uitvoeringen worden getest en voldoen aan de eisen volgens Telcordia GR 63-CORE.

    Meer

  • Aarding
    Aarding

    Afzonderlijke aardlitzen of direct op behuizingssystemen afgestemde totaalsystemen voor de aarding van frames of op PE-rails

    Meer