Kabelgeleiding

  • Kabelinvoer voor bodemopeningen
    Kabelinvoer voor bodemopeningen

    Afzonderlijke bodemplaten van de kastsystemen TS, SE, CM en van het TopConsole-systeem TP kunnen worden vervangen door bodemplaten voor kabelinvoertules. Kabelinvoer- en connectordoorvoertules zorgen voor een hoge IP-beveiliging en kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd.

    Meer

  • Wartelplaten
    Wartelplaten

    Voor uitsparingen in wandbehuizingen of voor vrije montage aan vlakke delen. Voor kabelwartels in de uitvoeringen metrisch of PG. Bij 19"-wandbehuizingen van de serie EL kan de gesloten wartelplaat worden vervangen door een wartelplaat met borstelstrip.

    Meer

  • Kabelwartels
    Kabelwartels

    Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal. De HD-kabelwartel realiseert een hoogwaardige bescherming (IP 68 resp. IP 69K) voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie of in ultrareine zones.

    Meer

  • Kabeldoorvoer
    Kabeldoorvoer

    Voorgeconfectioneerde connectoren kunnen op verschillende manieren in de behuizing of de kast worden ingevoerd: Afdichtingsframes, trapvormige nippels of connector- resp. kabeldoorvoeren.

    Meer

  • Kabelgeleiding en -fixatie
    Kabelgeleiding en -fixatie

    Kabelkanalen voor de montageplaat of speciaal aangepast aan het verticale TS 8-profiel, hoekprofielen, C-rails voor een doelgerichte kabelbevestiging, -geleiding en voor trekontlasting. Kabelbanen, kabelgeleidingsbeugels, rangeerbeugels, kabelfixeringen voor een systematische kabelgeleiding.

    Meer

  • Kabelgeleiding 19"
    Kabelgeleiding 19"

    Ongeacht of het een patchkast, een etageverdeler met één 19"-niveau of een serverrack met twee 19"-niveaus betreft: de gevarieerdheid van de systeemtoebehoren voldoet aan alle wensen op het gebied van kabelgeleiding aan de zijkant, vóór of achter het 19"-niveau.

    Meer