19"-techniek

  • Zwenkraam
    Zwenkraam

    Met behulp van zwenkramen kan de achterzijde van de 19"-inbouwcomponenten gemakkelijk worden bereikt. Afhankelijk van de uitvoering is er een openingshoek van 130° of 180° beschikbaar.

    Meer

  • Profielen
    Profielen

    Profielen en montageframes voor de interieuropbouw met één of twee 19"-niveaus voor wandbehuizingen, vrijstaande kasten en alle aanbouwkasten van het systeemplatform TS 8

    Meer

  • Inbouwsets voor profielen
    Inbouwsets voor profielen

    De inbouwset voor profielen en montageframes dient afhankelijk van het kasttype en de kastbreedte te worden geselecteerd.

    Meer

  • Toebehoren voor Rittal Data Rack
    Toebehoren voor Rittal Data Rack

    Het open frame Data Rack kan worden uitgebreid met een tweede 19"-bevestigingsniveau, diepteprofielen, glijrails en koppelingen. Wielen voor mobiele toepassingen als laboratoriumkast of in de meettechniek.

    Meer

  • Glijrails
    Glijrails

    Glijrails bieden bevestigingsvlakken voor componenten die in het 19"-niveau worden gemonteerd en ondersteunen het gewicht van zware inbouwcomponenten. Aan hoogbelastbare glijrails kunnen componenten met een statische belasting van 800 N worden bevestigd.

    Meer

  • Inch-opbouw
    Inch-opbouw

    Schuifladen in het 19"-niveau, afdekkingen, opbergmogelijkheden voor niet-inch-apparaten en bevestigingsmogelijkheden aan het 19"-profiel met behulp van kooimoeren of de innovatieve 19"-fastener

    Meer

  • Blindpanelen en frontplaten
    Blindpanelen en frontplaten

    Blindpanelen voor het afdekken van niet-benodigde hoogte-eenheden. In verschillende hoogten van de materialen aluminium, plaatstaal en kunststof. Om vast te schroeven of als "toolless fixing"-uitvoeringen voor een snelle montage zonder gereedschap.

    Meer

  • Patchpanels
    Patchpanels

    Patchpanels met uitsparingen voor gangbare koppelingen en connectoren uit de glasvezel- of kopertechniek

    Meer

  • Splitterboxen
    Splitterboxen

    Splitsen van inkomende glasvezelkabels en het verdelen over patchpanels voor diverse koppelingen. Voorgeconfectioneerde pigtail-kabels worden via de breakout-box naar de patchpanels geleid.

    Meer

  • LSA-techniek
    LSA-techniek

    Voor de LSA-techniek zijn opname-eenheden voor LSA-Plus-stroken of inbouwsets voor LSA-montagegoten of LSA-montagebeugels leverbaar.

    Meer