Opbouw bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen

  • Handgrepen
    Handgrepen

    Handgrepen aan de bedieningsbehuizingen Comfort-Panel en Optipanel vereenvoudigen een ergonomisch optimale positionering van de behuizing voor verschillende gebruikers. Andere handgreepsystemen kunnen aan rechte vlakken van willekeurige behuizingen worden bevestigd.

    Meer

  • Aanbouwtoebehoren
    Aanbouwtoebehoren

    Praktische houder voor klemborden of zichttableaus. Veiligheidsinstructies of belangrijke informatie zijn direct af te lezen door de installatiegebruikers.

    Meer

  • Frontopbouw
    Frontopbouw

    Frontplaten van aluminium voor een optisch perfecte integratie in het front van de bedieningsbehuizingen Comfort-Panel en Optipanel

    Meer

  • Monitoren en toebehoren
    Monitoren en toebehoren

    TFT-monitors in beeldschermdiagonalen van 15" tot 19", deels uitgevoerd als touchscreen

    Meer

  • Toetsenborden, tableaus en schuifladen
    Toetsenborden, tableaus en schuifladen

    Toetsenborden gemonteerd in een houder aan de bedieningsbehuizing of geïntegreerd in een schuiflade in het 19"-niveau.

    Meer

  • Interfaces
    Interfaces

    Interfacedeksels voor de aansluiting van verschillende apparaten of voor gegevensuitvoer, zonder de behuizing te openen

    Meer

  • Signaalzuilen
    Signaalzuilen

    Betrouwbaar weergeven van machine- en installatietoestanden via optische en akoestische signalen. Omvangrijke toebehoren voor aanpassing aan oppervlakken en draagarmsystemen.

    Meer