CMC III – Bewakingssysteem
CMC III toebehoren
CMC III montage-eenheden
Voor de opname van CMC III componenten.
CMC III kabelopvangbeugels
Voor kabelopvang en -plaatsing achter de CMC III 19"-montage-eenheid
CMC III CAN-bus aansluitkabel
Verbindt CAN-buseenheden ten behoeve van de overdracht van informatie en energie.
CMC III programmeerkabel
Voor inbedrijfstelling van de processing unit (PU) of PU Compact.
CMC III verlengkabel voor sensorkabels
Voor de verlenging van de sensorkabel.
LED-lichtstrip voor CMC III
Voor een gekleurde statusindicatie in een netwerkbehuizing/serverrack. Treedt er een fout op, dan verandert de lichtstrip overeenkomstig de ingestelde kleur.