Archives

communiqué de presse

Entreprise     Produits     Services & Support     Information     Contact
  Rittal en bref | Jobs | Conditions de vente
Friedhelm Loh Group
  Coffrets et armoires électriques | Electronique | Climatisation
Distribution de courant | Solutions IT | Armoires outdoor
Recherche de produits
  Rittal Global Service | Les Meilleurs 5
Information technique | Téléchargements | Software
  Evénements | Presse | Production & technologie
Rittal Tech magazine | WEEE & RoHS | SE8
  Rittal Headquarter
Rittal Belgique
Rittal account managers
NL   FR
Recherche de produits



Archives - communiqué de presse


Solution Rittal de refroidissement serveur interconnectable

Afin d’assurer le refroidissement optimal de serveurs sans plancher technique, Rittal a conçu un système de refroidissement rentable à haut rendement : LCP Inline. Il peut être monté, sans aucune intervention sur les racks serveur, également par la suite dans des rangées hétérogènes de racks serveur.


Appareils de refroidissement Peltier légers avec une puissance de 100 W

Rittal lance une primeur mondiale dans le domaine des climatisations de systèmes - les “Thermoelectric Coolers”. Ces climatiseurs puissants et légers, basés sur la technique Peltier, sont à l’heure actuelle la climatisation la plus efficace pour les boîtiers de commande et les boîtiers compacts.


RiLine60: le plus haut degré d'autorisation dans le monde

Rittal est le premier fabricant au monde à détenir une autorisation pour RiLine60, le système de rails de courant 60 mm.


Le label "efficacité" attribué à TopTherm Plus

La déclaration de Rittal, qui se définit comme totalement écologique, a été élaborée en collaboration avec Fraunhofer-IPA et testée par TÜV Nord. Les clients peuvent être certains que les solutions Rittal sont des solutions efficaces et de qualité.


Catalogue 32 - Rittal présente son nouveau catalogue de produits

Le nouveau Catalogue 32 est bien plus qu’un simple aperçu des produits. Cet outil professionnel qui vient de paraître guide désormais les clients encore plus rapidement vers la solution adéquate parmi le vaste assortiment de Rittal.


Ouverture pour chaque réseau

Rittal présente avec le nouveau "TE 7000 open" un cadre ouvert avec un niveau 19” et une capacité de charge de 700 kg. En tant que rack serveur ou distributeur réseau, ce cadre facilite les travaux d’installation et permet une circulation d’air optimale.


Avec Total Benefit of Usership (TBU), Rittal augmente ses avantages

Rittal accorde beaucoup d’importance aux avantages (benefits) découlant de l’utilisation (usership) des produits Rittal par le client.


Système des jeux de barres RiLine60 de Rittal

Rittal complète son nouveau système des jeux de barres tripolaires RiLine60 par une version quadripolaire.


Nouvel UPS en ligne monophasé jusqu’à 12 kVA

Une puissance modulable pour la demande croissante de 12 kVA avec une redondance N+1 pour une disponibilité accrue.


Rittal Racks Gold Service

Lors du remplacement d'une ancienne solution d'infrastructure ou lors de l'achat d'une solution neuve, Gold Service offre aux clients la possibilité de décider sur base d'une information correcte et complète. Le plus grand avantage du concept est la livraison gratuite de la solution avec un délai de dix jours ouvrables.


Paré pour les exigences d'hygie`ne maximales

Rittal vient de présenter sa nouvelle gamme de produits "Hygienic Design". C'est la premie`re fois que des boîtiers en acier inoxydable sont spécialement conçus pour les "processus ouverts" de l'industrie alimentaire.


TopPult, le nouveau syste`me de pupitre pour la commande de machines

TopPult propose de nombreuses possibilités d'interface homme/machine. Les avantages ne manquent pas de convaincre : de nombreuses possibilités d'extension, une flexibilité hors pair et un nouveau design.


Portes de climatisation TopTherm PLUS, la réponse a` toutes exigences

Rittal présente un nouveau concept modulaire de portes de climatisation. Pour chaque application, des combinaisons peuvent e^tre tre`s simplement configurées dans différentes dimensions, capacités de refroidissement et tensions de connexion.


Une meilleure protection grâce une technique de syste`me structurée

Sous l’appellation générique Ri4Power, Rittal propose une solution syste`me générale pour le montage simple et rapide d’installations de basse tension.


Le syste`me de rails de courant RiLine60 UL 508, rapide et personnalisé

Un montage rapide, des applications multiples, une modularité individuelle pour une distribution innovante du courant avec RiLine60 UL 508 de Rittal.


Onduleurs, Power Modular Concept PMC 200 de Rittal

PMC 200 allie la modularité a` l’architecture paralle`le décentralisée pour assurer un haut niveau de disponibilité a` toutes les applications.


L'évolution sur la plan des armoires électriques et leurs accessoires

Dans le monde des armoires électriques, on peut distinguer différentes applications. Pour toutes ces applications, Rittal a introduit une série d'innovations majeures au cours des dernie`res années.


Rittal présente une nouvelle ligne de terminaux informatiques

Les terminaux "tendance" de marketing POS et POI au coeur de la collaboration entre Rittal et Cerix.


Climatisation : Rittal DCP Direct Cooling Package

L'électronique de puissance est climatisée de la manie`re la plus efficace grâce a` la technologie Direct Cooling Plate.


Plus de sécurité avec les centrales de refroidissement

Rittal présente les nouvelles centrales de refroidissement, possédant un vaste spectre de capacités pour l'utilisation dans des infrastructures IT extre^mement sensibles.


De nouvelles perspectives pour l’aménagement des armoires compactes

La nouvelle gamme d’armoires électriques compactes CM Compact-Medium de Rittal offre de nouvelles possibilités d’aménagement intérieur.


Le Comfort Panel

Rittal enrichit sa gamme de solutions pour les interfaces homme/machine avec le "Comfort Panel".


RiLine60, 3 techniques de rail innovantes, 1 concept de base

Avec le nouveau syste`me de rail 60 mm, Rittal introduit sur le marché un syste`me facile a` installer et dont le montage permet d’économiser un temps précieux.


Le monde de la technologie de rangement sur 1200 pages

La gamme comple`te dans le monde de la technologie de rangement et d'armoires électriques de Rittal, ainsi que l'infrastructure IT comple`te, maintenant résumé dans le Catalogue 31 flambant neuf.


Kit répartiteur de circuits de refroidissement pour serveurs Blade

Répartition simple de l'agent liquide.


Extensions futées pour les coffrets de commande

Les commandes simplifiées.


Refroidissement des serveurs avec Rittal Liquid Cooling Package

Rittal présente un échangeur air/eau soufflant pour armoires serveurs.


Des solutions d'avenir: les armoires de réseau TE 7000 Top Efficiency

La nouvelle armoire IT universelle de Rittal.


Nouvelle armoire outdoor CS Toptec pour la technique active et passive

Armoire a` double paroi dotée d'un concept de climatisation innovant.


Technique améliorée - davantage d'applications possibles

Nouvelle génération de ventilateurs.


Claviers hygiéniques et hermétiques

Rittal présente deux nouveaux claviers spécialement conçus pour des applications liées a` des normes séve`res.


Ecrans TFT pour applications industrielles

Les nouveaux écrans TFT de Rittal sont spécialement conçus pour e^tre utilisés dans les environnements industriels les plus contraignants.



 
Rittal - Umschalten auf Perfektion