|
Identificação CE para armários vazios Rittal
No que diz respeito à identificação CE, os armários vazios estão classificados no
escopo de uma diretriz válida da UE, que regula as exigências da identificação, a
saber:
Diretriz de baixa tensão |
|
2006/95/EG |
Baseado no teste tipo DIN EN 62208 (VDE 0660-511): 2005-04
Diretrizes adicionais relevantes
Diretriz de máquinas |
|
2006/42/EG |
Diretriz EMC |
|
2004/108/EG |
Por várias razões, no passado a Rittal absteve-se de anexar uma identificação CE a
seus armários vazios, apesar do meticuloso teste DIN EN 62208 que está registrado
na documentação de produto e em outras aprovações.
A identificação deve agora ser introduzida sucessivamente, no contexto das
modificações às placas de avaliação, para todos os armários que serão usados como
armário vazio do tipo testado DIN EN 62208 para chave de baixa tensão conforme DIN
EN 60439-1.
Se solicitado, as declarações da conformidade podem estar disponíveis antes da
identificação final dos produtos, bem como os testes que já foram executados no
passado.
Uma vez que a norma adotada como base para a identificação não se aplica a
armários fechados segundo normas específicas de produtos (por exemplo armários
para eletrônica segundo IEC 60297 ou racks para TI), no momento serão identificados
apenas os "armários industriais" típicos para chave de baixa tensão.
|