Informação Técnica

Rittal - Instruções para Manuseio

Empresa     Produtos     Serviços & Suporte     Informação     Contato
  Apresentação Rittal | Grupo Friedhelm Loh
  Caixas e Armários Industriais | Sistemas de montagem eletrônica
Sistemas de climatização | Distribuição de energia | Soluções para TI
Sistemas de comunicação | Busca do produto
  Consultoria TOP FIVE | Informações técnicas | Conceito EMC
Downloads | Engenharia e Software
  Feiras comerciais | Imprensa
Produção & tecnologia | Vídeos
  Sede da Rittal
Rittal Brasil | Representantes
Busca por produto

Guia para transporte e armazenamento

Os produtos Rittal devem sempre ser armazenados e transportados com o devido cuidado, de acordo com estas diretrizes. Elas são aplicáveis a todas as pessoas e companhias envolvidas em qualquer ponto da cadeia de transporte.

Equipamentos do veículo
Os equipamentos dos veículos usados devem cumprir as exigências de transporte da Rittal, que podem ser obtidas sob consulta. O carregamento deve ser feito de forma que a segurança do trajeto e do transporte estejam garantidos.

Retentores
Placas de retenção devem ser instaladas para impedir quedas e inclinações. Correias de segurança são usadas em containers.

Símbolos de manuseio
Todos os produtos devem ser transportados, armazenados e carregados de acordo com os símbolos de manuseio indicados nas caixas. (Exemplo: carregamento vertical de painéis e armários)

Forma de carregamento
O método mais confiável para garantir a segurança do transporte é evitar cavidades ao carregar e utilizar as paredes laterais.

Proteção para quinas
As partes planas devem ser protegidas com ângulos de canto adicionais no acondicionamento da carga, para eliminar o risco de impacto ou de fricção.

Material para preenchimento de cavidades
Onde os espaços entre as remessas são inevitáveis, deve-se usar material de embalagem para preenchê-los.

Amortecimento
Para proteger os produtos, material de amortecimento deve ser colocado entre o produto e todas as peças de metal adjacentes (por exemplo colunas) para impedir impacto ou fricção.

Embalagem
A embalagem protege os produtos Rittal contra o levantamento de peças durante o transporte. Impacto, queda, fricção e força excessiva não são amortecidos inteiramente pela embalagem e podem causar danos.

Segurança
Para excluir o risco de queda dos produtos transportados, partes planas com larguras > 800 mm devem ser inclinadas antes da remoção, deslocando-se o suporte traseiro.

Almofadas antiderrapantes
Quando as remessas estão empilhadas (por exemplo caixas de madeira), deve-se introduzir almofadas antiderrapantes e a carga deve ser amarrada adequadamente.

Transporte e segurança de remessas individuais
As remessas individuais devem ser transportadas protegidas por películas extensíveis, faixas, braçadeiras, ou semelhantes.

Pallets e bases de transporte
Os paletes de troca devem cumprir os critérios de troca da Associação Européia de Paletes. As bases de transporte da Rittal devem ser manuseadas de acordo com as diretrizes aplicáveis.
Paletes e bases de transporte com capacidade de carga insuficiente, e que apresentam lascas, ou faltando pranchas, contaminadas, danificadas, etc., devem ser separadas e retiradas de circulação.

Braçadeira
As braçadeiras devem ser aplicadas somente em superfícies planas, na parte de baixo da carga, com pressão máxima de aperto de 90 bar. Especificações individuais (por exemplo sinais que indicam que o levantamento por aperto não é permitido) devem ser obrigatoriamente observados.

Uso de caminhões industriais
O uso cuidadoso dos transportes industriais apropriados (empilhadores, elevadores, etc.) é pré-requisito para evitar dano durante o transporte. A projeção das forquilhas, por exemplo, são particularmente perigosas para os produtos que estão na área adjacente.


O carregamento e métodos de segurança de carregamento descritos no guia de transporte e manuseio da Rittal cumprem as exigências de aplicação VDI 3968/2700 ff, assim como toda a legislação de tráfego relevante.

 
Rittal - Umschalten auf Perfektion