Load indications

Empresa     Produtos     Serviços & Suporte     Informação     Contato
  Apresentação Rittal | Grupo Friedhelm Loh
  Caixas e Armários Industriais | Sistemas de montagem eletrônica
Sistemas de climatização | Distribuição de energia | Soluções para TI
Sistemas de comunicação | Busca do produto
  Consultoria TOP FIVE | Informações técnicas | Conceito EMC
Downloads | Engenharia e Software
  Feiras comerciais | Imprensa
Produção & tecnologia | Vídeos
  Sede da Rittal
Rittal Brasil | Representantes
Busca por produto
load test in the QA
We draw your attention to the fact that these specifications and illustrations apply only for Rittal enclosure systems. Please note furthermore that the load specifications apply only in conjunction with the corresponding accompanying texts and drawings.
The following specifications are non-binding technical descriptions and do not represent warranted properties; we thus cannot accept any liability in this respect.
Rittal reserves the right to amend or extend this documentation without prior notice.
These specifications apply to the current state of the products and may differ from any future versions.


The forces on the following pages are given in newtons.
The following equation for conversion into kg is intended to aid understanding:

F [N] = m [kg] · g [m/sē]

Example: 9,81 N = 1 kg · 9,81 m/sē

 
Rittal - Umschalten auf Perfektion