Coffrets électriques AX
-
Coffrets électriques AX Coffrets électriques AX en tôle d'acier
Le coffret électrique AX avec des bossages insérés dans le toit, la base et les côtés forme une trame au pas de 25 mm identique à celle des armoires électriques VX25. Grâce à ce système unique et breveté, les coffrets électriques AX sont préparés pour tous les possibilités d'extension et de modernisation. Les composants et accessoires peuvent être montés et ajoutés ultérieurement de manière rapide et fiable sur les rails et sans devoir percer.
-
Coffrets électriques AX Acier inoxydable
Les coffrets électriques en acier inoxydable robuste disposent d'un système intégré de bossages qui permet un aménagement intérieur rapide et fiable sans devoir percer.
-
Coffrets de commande AX avec poignées
Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55.
-
Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"
Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9 / 16:10. Indice de protection élevé IP 65.
-
Habillages pour l'implantation en extérieur pour coffret électrique AX
Habillage pour coffrets électriques AX pour une utilisation en extérieur. Pour envelopper un coffret. Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret.
-
Accessoires pour coffrets AX
La gamme d'accessoires complète pour toutes les applications. Flexibilité, facilité de montage et sécurité coordonnées avec le nouveau coffret électrique AX.