Armoires électriques juxtaposables TS 8 en tôle d'acier

  • Armoires électriques juxtaposables TS 8
    Armoires électriques juxtaposables TS 8

    Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.

    Plus

  • L'armoire à montage au sol TS 8 combine la force des armoires monobloc à montage au sol avec la flexibilité du design modulaire révolutionnaire mis au point par Rittal. Avec sa configuration à double porte et sa large gamme d'accessoires, le coffret à montage au sol TS 8 de Rittal répondra assurément à vos besoins en matière de protection UL de type 12.

    Plus

  • L'armoire à montage au sol TS 8 combine la force des armoires monobloc à montage au sol avec la flexibilité du design modulaire révolutionnaire mis au point par Rittal. Avec sa configuration à double porte et sa large gamme d'accessoires, le coffret à montage au sol TS 8 de Rittal répondra assurément à vos besoins en matière de protection UL de type 12.

    Plus

  • Armoires électriques juxtaposables TS 8 IP 66/NEMA 4
    Armoires électriques juxtaposables TS 8 IP 66/NEMA 4

    Avec sa série TS 8, Rittal a perfectionné le concept des armoires modulaires industrielles. Ces armoires à porte unique, évaluées selon la norme UL de type 3R, consistent en une ossature avec une porte, un mur arrière et une plaque pour le toit. Les panneaux latéraux et le socle doivent être achetés séparément pour compléter l'assemblage.

    Plus

  • Armoires électriques juxtaposables TS 8 Type 3R
    Armoires électriques juxtaposables TS 8 Type 3R

    Avec sa série TS 8, Rittal a perfectionné le concept des armoires modulaires industrielles. Ces armoires à porte unique, évaluées selon la norme UL de type 3R, consistent en une ossature avec une porte, un mur arrière et une plaque pour le toit. Les panneaux latéraux et le socle doivent être achetés séparément pour compléter l'assemblage.

    Plus