Climatisation pour l'implantation en extérieur

  • Ventilateurs à filtre TopTherm
    Ventilateurs à filtre TopTherm

    Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

    Plus

  • Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC
    Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC

    Version basse consommation des ventilateurs à filtre RTT avec moteur EC. Avec interface de commande intégrée (entrée 0 – 10 V/PWM et sortie de signal tachymétrique) à partir de 180 m³/h pour la régulation et le contrôle du ventilateur.

    Plus

  • Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection
    Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection

    Indispensable dans le domaine de la production de produits alimentaires, le capot de protection contre les jets d'eau empêche l'eau de pénétrer dans l'armoire. L'indice de protection IP 56 est atteint en utilisant un filtre standard.

    Plus

  • Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW
    Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW

    Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral en extérieur dans une plage de puissance frigorifique allant de 1500 W à 5000 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements exigeants grâce à leur indice de protection élevé IP56 / UL Type 12/3R/4 et à leur plage de température de fonctionnement allant de -30 °C à 60 °C. Le climatiseur peut être monté dans trois positions (en saillie, partiellement intégré et totalement intégré), par exemple pour des projets avec des baies Toptec.

    Plus

  • Climatiseur latéral TopTherm Blue e UL type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
    Climatiseur latéral TopTherm Blue e UL type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

    Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série et évaporation automatique des condensats (à partir de 1000 W), indice de protection UL type 3R/4, 12.

    Plus

  • Systèmes Direct Air Cooling (DAC) pour coffret polyvalent
    Systèmes Direct Air Cooling (DAC) pour coffret polyvalent

    Direct Air Cooler (DAC) de toit pour montage dans un coffret polyvalent (MFG). Ce produit est particulièrement bien approprié pour compenser, avec un delta T faible, de manière très efficiente des puissances dissipées élevées du MFG. L'air ambiant est filtré à l'aide d'un filtre plissé très efficace puis introduit dans le MFG, tandis que l'air intérieur chaud peut s'échapper via un clapet anti-retour. Le DAC est complètement intégré dans le toit du coffret MFG et ainsi protégé contre le vandalisme.

    Plus

  • Résistance chauffante sans ventilateur
    Résistance chauffante sans ventilateur

    Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles sans ventilateur. Puissances calorifiques 10 – 150 W.

    Plus

  • Résistance chauffante avec ventilateur
    Résistance chauffante avec ventilateur

    Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles avec ventilateur. Puissances calorifiques 235 – 800 W.

    Plus