CP

Référence: CP 8018.853

Numéro de modèle: C44SCOLC

Référence:
CP 8018.853
Numéro de modèle:
C44SCOLC
Matériau
Tôle d'acier
Material thickness pedestal
2 mm
( 0,08 ˝ )
Pedestal tube cross-section depth
102 mm
( 4,02 ˝ )
Pedestal tube cross-section width
102 mm
( 4,02 ˝ )
Dimensions
Hauteur: 889 mm
( Hauteur: 35 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
7,07 kg
( 15,6 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
84419
Fiches techniques
Graphics