- Référence:
- WM 9975.005
- Numéro de modèle:
- WKDH3024C
- Matériau
- Cadre : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Joint résistant à l'huile
Matériel de fixation
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 415 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 660 mm( Largeur de fenêtre vitrée: 16,3 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 26 ˝ )
- Hauteur de fenêtre vitrée
- 660 mm( 26 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 70 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 29,9 ˝
Profondeur: 2,76 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 12,59 kg( 27,8 lb. )
- UPC-Code
- 87525