Liquid Cooling Unit LCU DX, redundant

Artikel-Nummer: SK 3311.491

Kältemittelbasierende Schrankkühlung in redundanter Ausführung für VX IT oder Micro Data Center ohne Aufheizen des Aufstellraumes. Mit den beiden Leistungsklassen 3 kW und 6,5 kW eine ideale Kühllösung für kleinere IT Anwendungen.

Artikel-Nummer:
SK 3311.491
Ausführung
LCU DX 3 kW redundant
Nutzen
Platzsparende Lösung durch den Einbau der redundant ausgeführten Inneneinheit in den VX IT Serverschrank oder in das Micro Data Center
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Regelung der Serverzulufttemperatur
Durch den invertergeregelten Verdichter passt sich die Kühlleistung der aktuellen Verlustleistung im Schrank an
Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort der Außeneinheit (invertergeregelt) direkt an die Umgebungsluft abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraumes
Einsatzgebiete
Kühlgerät für VX IT Serverschränke und für Micro Data Center
Funktionsweise
Die redundanten Varianten verfügen innerhalb der Inneneinheit über je zwei Kältekreise und Steuerungen sowie zwei invertergeregelte Außeneinheiten. Die Stör- und Betriebsstundenumschaltung ermöglicht den regelmäßigen Wechsel zwischen den Außeneinheiten und die Umschaltung im Falle einer Störung bzw. eines Ausfalls.
Das Gerät unterstützt die IT-typische "front-to-back"-Luftführung und regelt auf den eingestellten Sollwert der Serverzulufttemperatur
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
Inneneinheit: RAL 7035
Außeneinheit: weiß
Lieferumfang
Inneneinheit (Verdampfer)
2 Außeneinheiten (invertergeregelt)
482,6 mm (19")-Befestigungsblende mit Anzeige- und Bedienelementen
Kondensatschlauch
Einbaumöglichkeiten im VX
19"-Profilschienen standard oder dynamic müssen in der Breite um 50 mm außermittig versetzt werden
Der Frontabstand der 19"-Profilschienen bis zur Vorderkante VX Rahmen muss mindestens 100 mm betragen
Für die Befestigung der Inneneinheit werden zwei Systemchassis für die innere Montageebene benötigt
Zur Trennung des Kalt-/Warmbereiches innerhalb eines Schrankes werden Luftleitbleche benötigt
Zur Leitungsführung nach unten wird ein Sockel benötigt
Hinweis
Unterhalb der Minimalkühlleistung sind Schwankungen der Zulufttemperatur möglich
Elektrischer Anschluss erfolgt an der Außeneinheit, Inneneinheit wird von der Außeneinheit versorgt
Je Außeneinheit ist eine separate Spannungsversorgung erforderlich
Schutzart IP nach IEC 60 529
Inneneinheit IP 20
Außeneinheit IP X4
Modulationsbereich
1 ‐ 3 kW
Max. Kühlleistung
3 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussklemme
Einschaltdauer
100 %
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R410A
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Höhe: ≥ 1.800 mm
Tiefe: ≥ 1.000 mm
Abmessungen Inneneinheit
Breite: 105 mm
Höhe: 1.550 mm
Tiefe: 820 mm
Abmessungen Außeneinheit
Breite: 810 mm
Höhe: 558 mm
Tiefe: 310 mm
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz
Vorsicherung
16 A
Bemessungsstrom
7 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
161 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177709331
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK LCU DX Split-Kühlgerät 3 kW, Kältemittelbasierende Kühlung von IT Racks, und Micro Data Center, 2 x Außeneinheit mit Inverter geregelten Verdichtern, 1 x Inneneinheit, Ausführung redundant
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weitere Anleitungen
LCU DX 3 kW redundant Artikel-Nr. 3311.491

LCU DX Split-Kühlgerät 3 kW redundant bestehend aus einer Inneneinheit
(Verdampfer) und zwei Außeneinheiten (Inverter geregelte Kühlgeräte).

Die Inneneinheit ist so konstruiert, dass sie in einem 800 mm breiten VX
IT Serverschrank oder im Micro Data Center eingebaut werden kann.
Sie ist in IT-optimierter Bauweise aufgebaut, so dass die "Front to
Back" Luftführung der 19"-Einbauten ideal unterstützt wird.

Bevorzugter Einsatzbereich sind kleine bis mittlere Lokationen, in denen
die Serverracks direkt gekühlt werden, ohne den kompletten Raum zu
kühlen.

Die Montage der LCU DX Inneneinheit erfolgt seitlich im Serverschrank
oder im Micro Data Center und bildet mit diesem ein geschlossenes
System.
Die Inneneinheit der LCU DX saugt die warme Serverabluft direkt aus dem
hinteren Bereich des Schrankes und bläst die abgekühlte Luft seitlich
vor die 19"-Ebene.
Das Gehäuse der Inneneinheit besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech
in RAL 7035 in das ein Direktverdampfer mit zwei Kältekreisen, 4 Stück
EC Radiallüfter, Kondensatschale und Kondensatablauf integriert sind.
Bauseitig ist ein Kondensatabfluss vorzusehen.
Die Geräte sind so aufgebaut, dass die Montage links oder rechts im IT
Serverschrank erfolgen kann.
Darüber hinaus sind zwei Mikroprozessorsteuerungen und eine Stör- und
Betriebsstundenumschaltung in der Inneneinheit platziert.
Die Führungsgröße, auf die das Gerät regelt, ist die
Serverzulufttemperatur.
Diese lässt sich an den abgesetzten Bedieneinheiten zwischen 17 und 30°C
einstellen.
Die Bedieneinheiten sind in einer 19" Blende (3 HE) verbaut. Diese wird
in der hinteren 19" Ebene des VX IT Racks oder des Micro Data Center
montiert.
Die zu den Geräten gehörenden externen Fühler (2 Stück) werden im
Bereich der Serverfront platziert.
Die zwei Außeneinheiten mit Inverter geregelten Verdichtern ermöglichen
eine stufenlose Leistungsanpassung auch im Teillastbetrieb (1-3 kW).
Im Normalzustand ist eine Außeneinheit in Betrieb. Die Stör- und
Betriebsumschaltung ermöglicht den regelmäßigen Wechsel zwischen den
beiden Außeneinheiten als auch die Umschaltung im Falle einer Störung
bzw. eines Ausfalls.

Die Verbindung zwischen der Inneneinheit und den beiden Außeneinheiten
erfolgt mittels Kupferverrohrung (2 Kältekreisläufe) sowie zwei
Datenleitungen und zwei Spannungsversorgungen.
Das Innengerät wird über die Außengeräte mit Spannung versorgt.
Als Kältemittel wird R410a eingesetzt.
Die bauseitige Installation und Inbetriebnahme, Verlegung der
Kältemittelleitungen, Evakuierung und Befüllung des Systems mit
Kältemittel sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen durch
fachkundiges Personal erfolgen.

Technische Daten:
Nutzkühlleistung 3 kW
Redundanz: Ja
Installierte Lüfter in der Inneneinheit: 4
Führungsgröße: Serverzulufttemperatur voreingestellt auf 22°C
Spannungsversorgung: 230V, 1~, N, PE, 50 Hz (2x)
Vorsicherung: 16A (2x)
Kältemittel: R410a
Leitungslänge max.: 30m
Höhendifferenz (Außeneinheit) max: 12 m
Abmessungen Inneneinheit BxHxT: 105x1550x820 mm
Abmessungen Außeneinheit BxHxT: 810 x 558 x 310 mm (2x)
Gewicht Inneneinheit: 48 kg
Gewicht Außeneinheit: 38 kg (2x)

Umgebungstemperaturbereich Außeneinheiten: -20°C bis +45°C