- Artikel-Nummer:
- SK 3311.492
- Ausführung
- LCU DX 6,5 kW
- Nutzen
- Platzsparende Lösung durch den Einbau der Inneneinheit in den VX IT Serverschrank oder in das Micro Data Center
- Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
- Regelung der Serverzulufttemperatur
- Durch den invertergeregelten Verdichter passt sich die Kühlleistung der aktuellen Verlustleistung im Schrank an
- Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort der Außeneinheit (invertergeregelt) direkt an die Umgebungsluft abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraumes
- Einsatzgebiete
- Kühlgerät für VX IT Serverschränke und für Micro Data Center
- Funktionsweise
- Das Gerät unterstützt die IT-typische "front-to-back"-Luftführung und regelt auf den eingestellten Sollwert der Serverzulufttemperatur
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- Inneneinheit: RAL 7035
Außeneinheit: weiß
- Lieferumfang
- Inneneinheit (Verdampfer)
Außeneinheit (invertergeregelt)
482,6 mm (19")-Befestigungsblende mit Anzeige- und Bedienelementen
Kondensatschlauch
- Einbaumöglichkeiten im VX
- 19"-Profilschienen standard oder dynamic müssen in der Breite um 50 mm außermittig versetzt werden
- Der Frontabstand der 19"-Profilschienen bis zur Vorderkante VX Rahmen muss mindestens 100 mm betragen
- Für die Befestigung der Inneneinheit werden zwei Systemchassis für die innere Montageebene benötigt
- Zur Trennung des Kalt-/Warmbereiches innerhalb eines Schrankes werden Luftleitbleche benötigt
- Zur Leitungsführung nach unten wird ein Sockel benötigt
- Hinweis
- Unterhalb der Minimalkühlleistung sind Schwankungen der Zulufttemperatur möglich
- Elektrischer Anschluss erfolgt an der Außeneinheit, Inneneinheit wird von der Außeneinheit versorgt
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- Inneneinheit IP 20
- Außeneinheit IP X4
- Modulationsbereich
- 3 ‐ 6,5 kW
- Max. Kühlleistung
- 6.5 kW
- Anschlussart (elektrisch)
- Anschlussklemme
- Einschaltdauer
- 100 %
- Betriebstemperatur
- Die angegebene Betriebstemperatur bezieht sich auf die Außeneinheit
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Höhe: ≥ 1.800 mm
Tiefe: ≥ 1.000 mm
- Abmessungen Inneneinheit
- Breite: 105 mm
Höhe: 1.550 mm
Tiefe: 820 mm
- Abmessungen Außeneinheit
- Breite: 845 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 320 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Vorsicherung
- 20 A
- Bemessungsstrom
- 15,9 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 121.5 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177709300
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
-
SK LCU DX Split-Kühlgerät 6,5 kW, Kältemittelbasierende Kühlung von IT Racks, und Micro Data Center, 1 x Außeneinheit mit Inverter geregeltem Verdichter, 1 x Inneneinheit, Ausführung single