Lochstanzwerkzeuge
Zubehör Lochstanzwerkzeuge
Blechlocher für Edelstahl mit Teilung
Blechlocher für Edelstahl mit praktischer 3-fachTeilung zur leichten Entnahme der Butzen.
Blechlocher für Stahlblech ohne Teilung
Blechlocher für Stahlblech zum Ausstanzen von runden, rechteckigen oder quadratischen Ausschnitten sowie Spezialkonturen.
Spalt-Blechlocher für Stahlblech mit Teilung
Blechlocher für Stahlblech mit praktischer 3-fachTeilung zur leichten Entnahme der Butzen.
Zugschraube
Zugschrauben als Zubehör für die Blechlochwerkzeuge. Variabel mit und ohne Kugellager erhältlich.
Kerbnutzange
Stanzt einfach und schnell Kerbnuten. Erspart das zeitraubende Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung von Drucktastern, Schaltern und Instrumenten. Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe möglich.