- Artikel-Nummer:
- TE 7000.460
- Nutzen
- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
- Material
- Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm
- Oberfläche
- Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Griffschale und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. Bürstenleiste zur Kabeleinführung und verdecktem Ausbruch für optionalen Lüfter.
Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm
- Höheneinheiten
- 24 HE
- Höheneinheiten
- 24 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 495 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 89.7 kg
- EAN
- 4028177436503
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
TE Netzwerkschrank TE 7000, BHT: 800x1200x800 mm, 24 HE, Sichttür vorne inkl. Griffschale, Stahlblechtür hinten, 130°-Scharniere,